Termékek közzététele
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCRE10
  • TermékcsaládC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TermékcsoportWidebody Rubber Supports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névRubber support block
  • UNSPSC kód30151509
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 leírásPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass szám23-27 43 13
  • OmniClass névMechanical Pipe Supports

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből