Termékek közzététele
CRM Rubber Support
MIFAB

CRM Rubber Support

The CRM Series is the smallest C-PORT to come with a rubber roller to support gas and refrigeration pipes while allowing for small longitudinal movements. The CRM-B provides a less expensive alternative to the larger roller C-PORT. It’s ideal for smaller pipes, and is adjustable in height by 1”. Available with a 3” or 4” rubber roller.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCRM
  • TermékcsaládC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TermékcsoportWidebody Rubber Supports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névRubber support block
  • UNSPSC kód30151509
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 leírásPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass szám23-27 43 13
  • OmniClass névMechanical Pipe Supports

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok