Termékek közzététele
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

MIFAB® F1170-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with integral trap, 2” (51) cleanout (rodding eye), anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable “SD6” square 6” x 6” (152 x 152) with solid hinged cover and secondary grate. (Specify -44, 2” (51) no hub inlets as shown and required. Maximum three @ 90 degrees. Specify location -A, B, or C.)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF1170-C-SD
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING