Termékek közzététele
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMC-10D-27
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets 

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből