Termékek közzététele
T4000-HDSC Heavy Duty Trench Drainage System
MIFAB

T4000-HDSC Heavy Duty Trench Drainage System

MIFAB® T4000-HDSC Series (specify model number for required width and depth), 80” long, non sloped heavy duty utility chase drainage system. Body is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each body has a 3” wide anchor flange on each side recessed 2 3/4” down from the top with securing holes 15” apart for #4 rebar tie down and leveling. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Complete with fabricated heavy duty 7 gauge covers, powder epoxy, acid resistant coated.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT4000-HDSC
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportTrench Drains » All
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásRiasztó
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Trench Drains
  • OmniClass szám23-39 29 13 19
  • OmniClass névSurface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok