Termékek közzététele
C1100-TS Floor Cleanout for Tile Areas with Adjustable Cover and Plug
MIFAB

C1100-TS Floor Cleanout for Tile Areas with Adjustable Cover and Plug

MIFAB® C1100-TS Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and square scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with 1/8” recess for tile and stainless steel vandal proof allen key screws and primary gasket seal. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.).
Specifikáció
  • SKUs: C1102-TS, C1103-TS, C1104-TS, C1105-TS, C1106-TS
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóc1100-ts-floor-cleanout-for-tile-areas-with-adjustable-cover-and-plug
  • TermékcsaládCleanouts
  • TermékcsoportFinished Floor Cleanouts » Square Finished Floor Cleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING