Termékek közzététele
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

MIFAB® C1220 Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body, secondary closure plug and scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with stainless steel vandal proof allen key screws.
Specifikáció
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóc1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • TermékcsaládCleanouts
  • TermékcsoportFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures