Termékek közzététele
C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover
MIFAB

C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover

MIFAB® C1460-RD Series lacquered cast iron cleanout with large access area, tapered thread plug and 6” round, smooth stainless steel access cover with 3 ½” anchor screw.
Specifikáció
  • SKUs: C1462-RD5, C1463-RD5, C1464-RD6, C1466-RD8, C1468-RD10
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóc1460-rd-cast-iron-stack-cleanout-with-plug-and-smooth-access-cover
  • TermékcsaládCleanouts
  • TermékcsoportOther Cleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures