Termékek közzététele
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

MIFAB® CAD-PL Series recessed access door is designed for use in acoustic plaster walls and ceilings. The door panel is recessed 5/8” (15) and is lined with a self-furring metal lath to allow the insertion of plaster within the door panel. A 2 3/4” (70) wide metal lath extends from the perimeter of the frame. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Specifikáció
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportUniversal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors