Termékek közzététele
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
The TMP panel provides a nearly seamless look for interior walls & ceilings. A paintable access panel with a metal flange that is recessed 3/4" from the face of the frame for application of plaster.
Specifikáció
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • TermékcsaládAccess Panels
  • TermékcsoportNon-Rated Access Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36_01
  • Uniclass 2015 leírásAccess panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 29
  • OmniClass névAccess Panels