Termékek közzététele
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

MIFAB® F1100-AS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, and “AS” angle satin finished nickel bronze strainer with vandal resistant stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB® F1100-AS Series.)
Specifikáció
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóf1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING