Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Szennyvízelvezetés
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
MIFAB
Követés
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Termékcsalád
Drains
Termékcsoport
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-02-26
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Szerelési útmutató
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Műszaki leírás
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Öntöttvas
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
Uniclass 2015 kód
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 leírás
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 kód
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 név
Sanitary Drains
OmniClass szám
23-31 27 00
OmniClass név
Floor Drains
CSI UniFormat II kód
D20
CSI Uniformat II név
PLUMBING
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Letöltés
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Letöltés
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Letöltés
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Letöltés
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Letöltés
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Letöltés