Termékek közzététele
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1320-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 9” (235) round, (specify material finish) tractor grate. (For nonmembrane floors, use F1320 Series.)
Specifikáció
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóf1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névDrain covers
  • UNSPSC kód40141739
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage