Termékek közzététele
F1830-P Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-P Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

MIFAB® F1830-P Series lacquered cast iron standpipe type planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable 4” (102) diameter ABS perforated standpipe and stainless steel secured dome.
Specifikáció
  • SKUs: F1832-P, F1833-P, F1834-P
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóf1830-p-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains