Termékek közzététele
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

MIFAB® F1840 Series lacquered cast iron planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, stainless steel ballast guard, and standard 1” (25) thick, 9” (229) round, (specify material finish) tractor grate.
Specifikáció
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóf1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains