Termékek közzététele
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
    MIFAB

    FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed.
    Specifikáció
    • SKUs: FDC.50-QT-LL, FDC.75-QT-LL, FDC1.00QT-LL, FDC1.25-QT-LL, FDC1.50-QT-LL, FDC2.00-QT-LL
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófdc-small-double-check-backflow-assemblies
    • TermékcsaládBEECO (Backflow Valves)
    • TermékcsoportBackflow Preventers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011469
    • ETIM-névCheck valve
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 leírásCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.16
    • CSI MasterFormat 2014 névDouble Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClass szám23-27 31 19
    • OmniClass névCheck Valves

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok