Termékek közzététele
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

MIFAB® FHA/FHG Series floor access doors are for interior or exterior use where easy access is required. The angle frame construction with integral anchor flange is designed to be cast into concrete. They are available in either prime coated steel (FHG) or aluminum (FHA). Standard units withstand load bearing of 300 lbs. per square foot. They are designed for safety, durability and ease of operation.

Specifikáció
  • FHA / FHG Floor Access Door

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófha-fhg-floor-access-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportUniversal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors