Termékek közzététele
FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

3.2/5 csillag3.2(5 vélemény)
The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013, CSA B64.4 and IAPMO listed.
Specifikáció
  • SKUs: FRP.50-QT-LL, FRP.75QT-LL, FRP1.00-QT-LL, FRP1.25-QT-LL, FRP1.50-QT-LL, FRP2.00-QT-LL
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófrp-small-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • TermékcsaládBEECO (Backflow Valves)
  • TermékcsoportBackflow Preventers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011469
  • ETIM-névCheck valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 névReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok