Termékek közzététele
R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain
MIFAB

R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain

MIFAB® Series R1200-RS Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and internal dome strainer.
Specifikáció
  • SKUs: R1202-RS, R1203-RS, R1204-RS, R1205-RS, R1206-RS, R1208-RS
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólarge-sump-roof-deck-condensate-receptor-drain
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Sump Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok