Termékek közzététele
MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier

MIFAB® MC-10 Series (Specify -L for left or -R for right design) single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Specifikáció
  • SKUs: MC-10L, MC-10R
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómc-10-horizontal-adjustable-water-closet-carrier
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets