Termékek közzététele
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

4 x 3 [102 x 76] Downspout Boot, Dura-Coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

Features & Benefits

* 4" x 3" downspout boot

* Transitions from rectangular gutter to drainage piping

* Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot, zurn downspout boot, roof drain downspout, flat roof drain downspout, roof drain to downspout detail,58835, Z-192,192,92

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z192
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportDownspouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass szám23-13 41 39 11
  • OmniClass névRoof Downspouts

Termék elérhetősége

Észak-Amerika