Termékek közzététele
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

The MI-300 is manufactured with a stainless steel solenoid valve, air gap, copper manifold and electronic controller. The water discharge frequency can be adjusted to meet the building’s needs. The MI-300 can be located anywhere in the water supply. A manifold is connected to the bottom of the MI-300 to serve up to 5 drains. The MI-300 is practical for infrequently used buildings such as convention centers and sports facilities. The MI-300 is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems Standard. UA 18×18 access door is suggested for access to the MI-300 when installed in the wall.
Specifikáció
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • TermékcsaládTrap Seal Primers
  • TermékcsoportElectronic
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 leírásVacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 névPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves