Termékek közzététele
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

MIFAB® MI-OS Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil / sediment interceptor. Interceptor complete with ANSI rated “Special Duty” ductile iron grate(s) with load rating over 10,000 lbs., removable sediment bucket and mud pan, deep seal trap with integral sewer gas stopper, internal vent system, cleanout plug and side outlet.
Specifikáció
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-os-1-oil_sediment-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportOil Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC010271
  • ETIM-névOil/petrol/grease trap
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSediment Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 37 15
  • OmniClass névSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok