Termékek közzététele
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

MIFAB® MI-SOLID-LB Series small capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket removable through the bottom. Interceptor complete with 2” F.I.P. low inlet and 2” F.I.P. high outlet on other side for flow through installation and gasketed bottom lid secured with latches.
Specifikáció
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-solid-lb-solids-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportSediment and Solid Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass szám23-39 45 23 13
  • OmniClass névSolid Waste Detectors for Other Solids
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING