Termékek közzététele
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

3.6/5 csillag3.6(17 vélemény)
Series LFTA Liquid-Fill, Adjustable Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. These are sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, non-mercury sensing fluids, and a Lead Free* brass thermowell. Accuracy is +/-1 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAdjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportGauges > Thermometers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPBT
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC011165
  • ETIM-névBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 leírásTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 névTemperature Measurement
  • OmniClass szám23-27 11 11
  • OmniClass névTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING