Termékek közzététele
P6030 3″ Wide Stainless Steel Body & System
MIFAB

P6030 3″ Wide Stainless Steel Body & System

MIFAB® P6030 Series 3” wide, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1/8” per foot) with slotted Load Class “A” Light duty stainless steel ADA compliant grates. Free area of 5.25 square inches per 1′ section. Square bottom bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom and end outlets are available in 1 ½” or 2” no hub outlet connections (specify outlet size) and fabricated as part of the trench drain system. Also available with B, C, D and E load rated stainless steel grates and optional anchor flange (Suffix –FL).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóp6030-3-wide-stainless-steel-body-and-system
  • TermékcsaládFabricated Stainless Steel Drains
  • TermékcsoportTrench Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok