Termékek közzététele
P6060 6″, Wide, 4″ Internal Width, Stainless Steel Channel and Grate System
MIFAB

P6060 6″, Wide, 4″ Internal Width, Stainless Steel Channel and Grate System

MIFAB® Series P6060, 6″ wide, 4″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom and end outlets are available in 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóp6060-6-wide-4-internal-width-stainless-steel-channel-and-grate-system
  • TermékcsaládFabricated Stainless Steel Drains
  • TermékcsoportTrench Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok