Termékek közzététele
P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6130 Trench Drain, 18″ wide, 16″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóp6130-18-wide-16-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • TermékcsaládFabricated Stainless Steel Drains
  • TermékcsoportTrench Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés