Termékek közzététele
P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7060-S, 6″ square, 12 gauge Type 316 stainless steel, industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóp7060-s-6-square-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-27
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből