Termékek közzététele
R1220-PR Medium Promenade Deck Drain
MIFAB

R1220-PR Medium Promenade Deck Drain

MIFAB® R1220-PR Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, square adjustable collar and standard 12” (305) square hinged ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 51 square inches.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR1220-PR
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Other Roof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage