Termékek közzététele
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

MIFAB® R150 Series combined roof drain and secondary overflow system, consisting of one piece lacquered cast iron drain body with integral sump receiver, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stops, one 2 1/2” (64) high integral cast iron overflow standpipe and two self-locking metal dome strainers with a free area of 43 square inches each.
Specifikáció
  • SKUs: R152, R153, R154
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Other Roof Drains
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 leírásGreen roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika