Termékek közzététele
R1300T Scupper Drain with Angle Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1300T Scupper Drain with Angle Grate and Threaded Outlet

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
MIFAB® R1300T Series lacquered cast iron scupper drain with 90 degree threaded outlet, membrane clamp and sloped grate (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).
Specifikáció
  • SKUs: R1302T, R1303T, R1304T, R1306T, R1308T
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóscupper-drain-with-angle-grate-and-threaded-outlet
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Scupper Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok