Termékek közzététele
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

MIFAB® T300 Series 6” wide, 2 7/8” deep, 39.40” long, non sloped trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has tabs on both sides of the body, for rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends and a radiused bottom. End and bottom outlets are available in 2” no hub connections. 20” long polypropylene grates are provided as standard (Suffix –HPP) along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. Class A, B and C grates are also available with H-20 and / or ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.
Specifikáció
  • SKUs: T300
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítót300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportTrench Drains » All
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSubdrainage
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage