Termékek közzététele
WID Exterior Access Door/Walk-In Door
MIFAB

WID Exterior Access Door/Walk-In Door

MIFAB® WID exterior access doors are designed to provide convenient access to any exterior application, or anywhere that requires protection against air leakage and/ or water penetration. WID doors are also designed to serve the custom air handling equipment manufacturers, as well as mechanical contractors who field assemble built-up air handling systems. All WID doors are manufactured with extruded aluminum flanged frames and door panel frames. Door panels are satin coat steel with optional stainless steel and aluminum sheet inserts. Door panels are insulated and gasketed. WID doors can be manufactured in custom sizes from 12” x 12” to 96” x 96”. Available in 1″, 1 1/2″, 2″ Insulation Thickness.

Specifikáció
  • WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówid-exterior-access-door-walk-in-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportUniversal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors