Termékek közzététele
Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan
Archivált

Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan

Elegant Essence French-style sliding doors are a favorite of architects, builders and homeowners. They combine the look of French doors with the space-saving design of sliding doors.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Specifikáció
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómilgard-309
  • TermékcsaládSliding Doors
  • TermékcsoportEssence™ Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 23
  • CSI MasterFormat 2014 névClad Wood Doors
  • OmniClass szám23-17 11 15 15
  • OmniClass névClad Wood Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors