Termékek közzététele
Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.
Specifikáció
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómilgard-803
  • TermékcsaládSliding Doors
  • TermékcsoportMoving Glass Wall Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 13
  • OmniClass névAluminum Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors