Termékek közzététele
LD Mechanical Support
LD Mechanical Support
    Miro Industries

    LD Mechanical Support

    MIRO Mechanical Supports are a quick and easy solution to elevating rooftop mechanical units of all sizes. They are available in 2 varieties – LD, built for smaller and lighter rooftop equipment, and HD, which are custom-built for larger and heavier mechanical units of any size. All models are easily adjustable on-site.

    Specifikáció
    • MIRO LD Mechanical Supports are a quick and easy solution to elevating small and light rooftop mechanical units. They are designed to support a unit 8″ off the roof, with a weight capacity of up to 200 lbs. They are available in several different dimensions to accommodate varying size units. May ship partially disassembled.

      Standard sizes for the LD Mechanical Supports are:

      24″ x 24″

      30″ x 30″

      20″ x 36″

      36″ x 36″

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóld-mechanical-support
    • TermékcsaládMechanical Unit and Disconnect Supports
    • TermékcsoportLD Mechanical Unit Support
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Mechanikai tartók

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó