Termékek közzététele
Mini Split Rail Support
Miro Industries

Mini Split Rail Support

4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)

Our Uniflex Mini Split Rail support is an economical option to support mini-splits condensers and heat pumps on the roof or on any surface. It supports a variety of sizes, is easy to install, and is fully adjustable.

Specifikáció
  • KEY INFORMATION

    • Designed to support Mini-Split condenser units.
    • Designed for height, width, and span adjustability for a wide range of Mini-Split Units.
    • Frame material is 14 gauge Hilti Channel (7/8×1-5/8) with a zinc-magnesium finish for outdoor use.
    • Base material is polycarbonate with carbon black for UV resistance.
    • Hardware and brackets are either hot-dip galvanized or electro-galvanized
    • Support is designed for gravity loading. Additional wind and/or seismic tie downs and engineering provided upon request.
    • Optimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

    BASE MATERIALPolycarbonate
    SIZEAdjustable from 18” wide and 29-1/2” long and smaller
    MAX HEIGHT OFF ROOF6” min to 12” max
    MAX LOAD WEIGHTOptimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómini-split-rail-support
  • TermékcsaládMechanical Unit and Disconnect Supports
  • TermékcsoportLD Mechanical Unit Support
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Mechanikai tartók

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó