Termékek közzététele
KXR6 PFD
Archivált

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPFD-E
  • TermékcsaládVRF PFD
  • TermékcsoportAccessory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-18
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeJapán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásElektromos fűtőtest
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_03
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning units
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD3030
  • CSI Uniformat II névCooling Generating Systems