Termékek közzététele
NXAIR M 24kV MV switchgear air-insulated - complete set
Siemens
Archivált

NXAIR M 24kV MV switchgear air-insulated - complete set

3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

NXAIR M medium-voltage switchgear 24 kV up to 25 kA is the clever solution for the challenges of today and tomorrow.
Because of its voltage level, the switchgear NXAIR M is especially suitable for power supply companies, infrastructure and industrial applications.
As a modern medium-voltage switchgear, it is characterized by high reliability and profitability as well as environmental friendliness and sustainability.
With its compact design, low maintenance requirements, uncomplicated and reliable technology as well as sustainable production increase, NXAIR M is an investment that pays off.

Specifikáció
  • https://www.siemens.com/specifications

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSiemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_M_24kV
  • TermékcsaládMV switchgear
  • TermékcsoportAir-insulated switchgear for primary distribution systems
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2018-03-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névSwitchgear systems
  • UNSPSC kód39121105
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass szám23-35 31 31 11
  • OmniClass névDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution