Termékek közzététele
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Gas-insulated switchgear up to 40.5kV, 4000A, 40kA for Single and Double Busbar applications
Specifikáció
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGHA
  • TermékcsaládMV Switchgear
  • TermékcsoportGHA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2300
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)1400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)700
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical fittings
  • UNSPSC kód39121311
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass szám23-35 31 31 11 11
  • OmniClass névElectronic Controlled Distribution Switchgear