Egyedi azonosító: | classicfront |
---|---|
Gyártó: | Moelven Modus |
Termék család: | System walls |
Termék csoport: | Glazed walls |
Magasság (mm): | 3000 |
Mélység (mm): | 98 |
Publikálás dátuma: | 2016-10-12 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Classic-... |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.moelven.com/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Tjenester/ |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Godkjenn... |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/moelven-modus/product/classicfront
Elsődleges anyag: | Glass |
---|---|
Másodlagos anyag: | Wood |
Tervezés helye: | Norway |
Gyártás helye: | Norway |
BIMobject kategória: | Falak - Térelválasztók |
---|---|
IFC besorolás: | Wall |
UNSPSC név: | Wall finishing materials |
UNSPSC kód: | 301615 |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-25 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 Kód: | EF_25 |
Uniclass 2015 Leírás: | Wall and barrier elements |
NBS Reference Kód: | 25 |
NBS Reference Leírás: | Wall And Barrier Elements |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Partitions |
OmniClass szám: | 23-15 11 11 |
OmniClass cím: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II kód: | C3010 |
CSI UniFormat II cím: | Wall Finishes |
BIMobject®