Termékek közzététele
3.1.4 PARTITION WALLS - WAB
Pladur

3.1.4 PARTITION WALLS - WAB

Partition wall consisting of two Pladur® WAB boards screwed to each side of a Z5 galvanized steel frame, built from XL Pladur® studs (vertical elements) and XL Pladur® U-tracks (horizontal elements). Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for floor and ceiling channels, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE
Specifikáció
  • Distribution walls for units with the same use, exposed to high humidity.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópladur_3_tdstr_3_14
  • Termékcsalád3. Tabiques de distribución PLADUR®
  • Termékcsoport3.1. Estructura simple
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagGipsz
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók