A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Flush Front

Egyedi azonosító: e_flushfront
Gyártó: Moelven Modus
Termék család: System walls
Termék csoport: Glazed walls
Publikálás dátuma: 2016-10-12
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Flush Front is a wall system of glass and frames in solid wood. The glass is placed in the forefront of the frame. The wall system consists of glass sections, dense fields and different types of door environments.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 1.4 Kód: L384
Uniclass 1.4 Leírás: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kód: EE-25
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Kód: EF_25
Uniclass 2015 Leírás: Wall and barrier elements
NBS Reference Kód: 25
NBS Reference Leírás: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Partitions
OmniClass szám: 23-15 11 11
OmniClass cím: Fixed Partitions
CSI UniFormat II kód: C3010
CSI UniFormat II cím: Wall Finishes
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®