A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Fire Front Partition

Egyedi azonosító: fire_front_wall
Gyártó: Moelven Modus
Termék család: System walls
Termék csoport: Partition walls
Magasság (mm): 3000
Mélység (mm): 75
Publikálás dátuma: 2018-08-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front.

Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.

Stems of stalked limbs, fingernail solid wood.
Surface
White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.


Elsődleges anyag: MDF
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Norway

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Curtain Wall
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Leírás: Curtain walling systems
NBS Reference Kód: 25-10-20
NBS Reference Leírás: Curtain Walling Systems
OmniClass szám: 23-13 33 27 11
OmniClass cím: Curtain Walls
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Név Érték
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®