A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Fire Front

Egyedi azonosító: firefront
Gyártó: Moelven Modus
Termék család: System walls
Termék csoport: Glazed walls
Publikálás dátuma: 2016-10-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Norway
Gyártás helye: Norway

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 2.0 Kód: EE-25
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Kód: EF_25
Uniclass 2015 Leírás: Wall and barrier elements
NBS Reference Kód: 25
NBS Reference Leírás: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Partitions
OmniClass szám: 23-15 11 11
OmniClass cím: Fixed Partitions
CSI UniFormat II kód: C3010
CSI UniFormat II cím: Wall Finishes
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®