A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Flush Front NY 75 Glass

Egyedi azonosító: flush_front_glass_wall_75
Gyártó: Moelven Modus
Termék család: System walls
Termék csoport: Glazed walls
Magasság (mm): 3000
Publikálás dátuma: 2018-08-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye:
Gyártás helye: Norway

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Glass curtainwalling
UNSPSC kód: 30151806
Uniclass 1.4 Kód: JH11
Uniclass 1.4 Leírás: Curtain walling
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Leírás: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_99_02
Uniclass 2015 Leírás: Aluminium window walls
NBS Reference Kód: 25-10-20
NBS Reference Leírás: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Glazed Aluminum Curtain Walls
OmniClass szám: 23-13 33 27 11
OmniClass cím: Curtain Walls
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Név Érték
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®