Termékek közzététele
Flush Front T 10 Full
Moelven Modus

Flush Front T 10 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
Specifikáció
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflush_front_solid_wall_10
  • TermékcsaládSystem walls
  • TermékcsoportPartition walls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névGlass curtainwalling
  • UNSPSC kód30151806
  • OmniClass szám23-15 13 19 15
  • OmniClass névWood Wall Panels

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText