A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Flush Front Partition

Egyedi azonosító: flush_front_wall
Gyártó: Moelven Modus
Termék család: System walls
Termék csoport: Partition walls
Magasság (mm): 3000
Publikálás dátuma: 2018-08-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Elsődleges anyag: Oak
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Norway

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Leírás: Curtain walling systems
NBS Reference Kód: 25-10-20
NBS Reference Leírás: Curtain Walling Systems
OmniClass szám: 23-13 33 27 11
OmniClass cím: Curtain Walls
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Név Érték
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®