Termékek közzététele
PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

The PressureStream is designed for commercial and industrial applications. It can be used for supply air, to introduce cool air into a building or for warm air exhaust.

The propeller blades are modern, fiber reinforced thermoplastic with a helical twist, and airfoil shape for maximum efficiency. Propeller hubs are made from high-strength die-cast aluminum and the housings are manufactured of galvanized steel. Automatic dampers close when the units are not in use.

PressureStream units ship factory assembled.

 STANDARD FEATURES

  • Fan Diamater: 36”
  • CFM: 20,000
  • Direct drive motor
  • Blades: modern, fiber reinforced thermoplastic with helical twist and airfoil shape.
  • Propeller Hubs: High-strength die-cast aluminum
  • Housings: Aluminum
  • 3 HP, 1160 RPM 230/460/3
  • The PressureStream can be curb mounted either in the sidewall or on the roof.
    • Roof Mount:
      • Hood OD: 88”
      • Curb OD: 46”
      • Average Weight: 800 lbs.
    • Wall Mount:
      • Housing Depth: 44”
      • Housing OD: 42.5”
      • Average Weight: 450 lbs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPressureStream
  • TermékcsaládNatural Cooling
  • TermékcsoportPressureStream
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásVentillátor
  • ETIM-kódEC001147
  • ETIM-névRoof mounted ventilator
  • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
  • UNSPSC kód4010
  • Uniclass 2015 kódSs_65_40_33_56
  • Uniclass 2015 leírásNatural ventilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 00 00
  • OmniClass névHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok